先頭に戻る

MAX17127の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力範囲:5V~26V
  • WLEDはストリング当り最大30mAを駆動
  • 6ストリングの10 WLEDを駆動
  • フルスケールLED電流:10mA~30mAで調整可能
  • PWMスイッチング周波数:1MHz (250kHz~1MHzに調整可能、部品の変更必要)
  • 全部品:高さ1mm以下
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用システム
  • ハンディターミナル
  • ノートブック、サブノートブック、およびタブレットコンピュータディスプレイ

説明

MAX17127の評価キット(EVキット)は、高効率白色LED (WLED)ドライバのMAX17127を評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。このEVキットは、ステップアップDC-DCコンバータを使用して、6ストリングの10の表面実装WLEDの駆動に必要な電圧を生成します。このEVキットは、5V~26Vの入力電源を使用し、調整可能な10mA~30mAのフルスケールLED電流を供給するように設定することができます。

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。