先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力範囲:+10V~+14V
  • スイッチング周波数:750kHz
  • 出力電圧
    • +15V/2.2A出力(ステップアップスイッチングレギュレータ)
    • +3.3V/2.5A出力(ステップダウンスイッチングレギュレータ)
    • -12V~-20V/450mA出力(温度可変バックブーストスイッチングレギュレータ)
    • +28V/100mA出力(正チャージポンプ)
    • -7.5V/100mA出力(負リニアレギュレータ)
    • +5V/25mA出力(リニアレギュレータ、VL)
  • 高効率:94%以上(ステップアップスイッチングレギュレータ)
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • LCD TVパネル

説明

MAX17122の評価キット(EVキット)は、薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD) TVパネルに必要な電圧と機能を提供する完全実装および試験済み表面実装PCBです。このEVキットは、ステップダウンレギュレータ、ステップアップレギュレータ、負出力バックブーストレギュレータ、正安定化チャージポンプ、および負リニアレギュレータを内蔵しています。

MAX17122 ICは、+10V~+14Vの入力電圧で動作し、+12V電源から直接動作するLCD TVパネル用に最適化されています。ステップアップスイッチングレギュレータは、+15V出力に構成され、+12Vの入力電圧で最低2.2Aを供給します。ステップダウンレギュレータは、+3.3V出力用に構成され、最低2.5Aを供給します。バックブーストは、-12V~-20Vの温度可変出力用に構成され、最低450mAを供給します。正安定化チャージポンプは、+28V出力に構成され、最低100mAを供給します。負リニアレギュレータは、-7.5V出力に構成され、最低100mAを供給します。

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。