先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • GON_入力電圧範囲:+12V~+38V
  • GOFF入力電圧範囲:-12V~-2V
  • ロジック入力用の抵抗調整可能なLDOレギュレータ
  • 10の高電圧レベルシフトスキャンドライバを検証
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • LCDモニタ
  • LCD TV

説明

MAX17119の評価キット(EVキット)は、アクティブマトリックス薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)アプリケーション用の10チャネル高電圧レベルシフトスキャンドライバのMAX17119 (IC)を評価するための完全実装および試験済み表面実装PCBです。

このEVキットは、このICのレベルシフトスキャンドライバ回路用に、+12V~+38Vの電源(GON1、GON2)および-12V~-2Vの負電源(GOFF)が必要となります。

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。