先頭に戻る

MAX17117の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力範囲:+2.3V~+5.5V
  • 出力電圧
    • 8.5V/250mA (+2.7V入力の場合) (ステップアップスイッチングレギュレータ)
    • +23V/20mA出力(正チャージポンプ)
    • -6V/10mA出力(負チャージポンプ)
    • +4.25Vの大電流オペアンプ:200mA (typ)の短絡出力電流を供給可能
  • 抵抗調整可能なスイッチングレギュレータ、オペアンプ出力、およびLDOO電圧
  • ゲートシェーディング制御を備えた高電圧レベルシフトスキャンドライバ
  • ステップアップスイッチング周波数:1.2MHz
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ノートブックコンピュータのディスプレイ

説明

MAX17117の評価キット(EVキット)は、アクティブマトリックス薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)アプリケーションに必要な電圧と機能を提供する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。このEVキットは、高性能ステップアップレギュレータ、350mAの低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータ、高速オペアンプ、TFTゲートオン電源用の正チャージポンプ、TFTゲートオフ電源用の負チャージポンプ、およびゲートシェーディング制御を備えた7出力の高電圧レベルシフトスキャンドライバを搭載しています。

このEVキットは、+2.3V~+5.5VのDC電源電圧で動作します。ステップアップスイッチングレギュレータは、+8.5Vに出力が設定され、+2.7V入力で最低250mAを供給します。正チャージポンプは、+23Vに出力が設定され、最低20mAを供給します。負チャージポンプは、-6Vの出力を供給するように設定され、最低10mAを供給します。オペアンプは+4.25Vに設定されています。ゲートシェーディング制御を備えた高電圧レベルシフトスキャンドライバは、TFTパネルゲートドライバの駆動用に設計されています。

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。