先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力範囲:+4.5V~+5.5V
  • 出力電圧
    • +16V/500mA (ステップアップスイッチングレギュレータ)
    • +15V/20mA (高電圧LDOリニアレギュレータ)
    • +30V/20mA (正チャージポンプ)
    • -6.8V/20mA (シャント電圧レギュレータD5を備えた負チャージポンプ)
  • 調整可能な出力電圧(外付け抵抗)
  • 選択可能な周波数:640kHz/1.2MHz
  • 2つの高速動作アンプ
  • 薄型表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • LCDモニタ
  • LCD TV

説明

MAX17115の評価キット(EVキット)は、薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)アプリケーションに必要な電圧と機能を提供する完全実装および試験済み表面実装PCBです。このEVキットは、高性能ステップアップレギュレータ、高精度高電圧低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータ、正の1段チャージポンプ、シャント電圧レギュレータを備えた負の1段チャージポンプ、および高性能バッファアンプを内蔵しています。

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。