先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 電源電圧:+10.8V~+13.2V
  • 出力電圧
    • +3.3V/2A (ステップダウンスイッチングレギュレータ)
    • +16V/1.5A (ステップアップスイッチングレギュレータ)
    • +35V/100mA (正チャージポンプ)
    • -6V/100mA (負チャージポンプ)
  • 調整可能な出力電圧(外付け抵抗)
  • 選択可能な周波数:450kHz/600kHz
  • 薄型表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • LCDモニタパネル
  • LCD TVパネル

説明

MAX17113の評価キット(EVキット)は、薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD) TVパネルに必要な電圧と機能を提供する完全実装および試験済み表面実装PCBです。このEVキットは、ステップダウンスイッチングレギュレータ、ステップアップスイッチングレギュレータ、TFTゲートオン電源用の2段正チャージポンプ、およびTFTゲートオフ電源用の1段負チャージポンプを内蔵しています。

MAX17113のEVキットは、設定に応じて、+10.8V~+13.2VのDC電源電圧で動作します。ステップダウンスイッチングレギュレータは、+3.3Vの出力に設定され、最低2Aを供給します。ステップアップスイッチングレギュレータは、+16Vの出力に設定され、最低1.5Aを供給します。正チャージポンプは、+35Vの出力に設定され、最低100mAを供給します。負チャージポンプは、-6Vの出力に設定され、最低100mAを供給します。

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。