先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 2つの高電圧レベルシフトスキャンドライバ
  • 入力電源電圧範囲(VDD):+2.2V~+3.6V
  • 出力振幅:-30V~+40V
  • 出力チャージシェアリングを検証
  • エクスポーズドパッドを備えた、5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージのMAX17109を評価
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • LCDモニタおよびTVパネル
  • ノートブックコンピュータのディスプレイ

説明

MAX17109の評価キット(EVキット)は、MAX17109のICを評価するために必要なすべての部品を搭載した実装および試験済み回路ボードです。MAX17109は、TFTパネルの高集積ゲートロジックを駆動するデュアル高電圧レベルシフトスキャンドライバです。このドライバの出力は、-30V~+40Vで振幅します。電力を節約するために、2セットの相補出力が状態変化させる間にチャージシェアリングが可能になるように提供されています。このEVキットは、+2.2V~+3.6VのDC電源範囲で動作し、消費電流は200µA (typ)です。

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。