先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • AVDD入力電圧範囲:+6V~+20V
  • GON_入力電圧範囲:+12V~+38V
  • GOFF入力電圧範囲:-14V~-4V
  • ロジック入力用の抵抗調整可能なLDOレギュレータ
  • 10の高電圧レベルシフトスキャンドライバを検証
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • LCDモニタ
  • LCD TV

説明

MAX17108の評価キット(EVキット)は、アクティブマトリックス薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)アプリケーション用の10チャネル高電圧レベルシフトスキャンドライバのMAX17108を評価する完全実装および試験済みの表面実装PCBです。

このEVキットは、MAX17108のAVDD入力用の+6V~+20VのDC電源電圧で動作します。また、このEVキットは、MAX17108のレベルシフトスキャンドライバ回路用に、+12V~+38Vの電源および-14V~-4Vの負電源も必要となります。独立したオペアンプの出力の監視用にPCBパッドが用意されており、AVDD入力電圧の半分に設定され、200mAの短絡電流を供給可能です。

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。