先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力範囲:2.5V~5.5V
  • フル出力電力:4.5V~5.5V
  • ステップアップスイッチング周波数:1.2MHz
  • 出力電圧
    • +14V/500mA出力(ステップアップスイッチングレギュレータ)
    • +25V/20mA出力(正のリニアレギュレータ)
    • -10V/20mA出力(負のリニアレギュレータ)
    • 大電流オペアンプ出力:±200mA
  • 抵抗により調整可能なスイッチングレギュレータおよびオペアンプ出力範囲
  • ディジタル設定可能なオペアンプ出力電圧
  • 高電圧レベルシフトドライバ:+35V~-15V
  • 効率:85%以上(ステップアップスイッチングレギュレータ)
  • USB経由のI²Cインタフェース制御内蔵
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • LCDモニタ
  • LCD TV

説明

MAX17100の評価キット(EVキット)は、アクティブマトリックス薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)に必要な電圧と機能を提供する完全実装および試験済みの表面実装PCBです。このEVキットは、1つの高電圧ステップアップスイッチングレギュレータ、4つの大電流オペアンプ、2つのリニアレギュレータ、2つのゲートドライバ電源変調用の高電圧スイッチブロック、1つのディジタル可変VCOMキャリブレータ、および6つの独立したスキャンドライバを内蔵しています。

このEVキットは、2.5V~5.5VのDC電源電圧で動作します。ステップアップスイッチングレギュレータは、+14V出力に構成され、4.5V~5.5Vの入力で最低500mAを供給します。正のリニアレギュレータは、+25V出力に構成され、最低20mAを供給します。負のリニアレギュレータは、-10V出力に構成され、最低20mAを供給します。VCOMオペアンプは、7Vに構成され、最高±200mAピーク電流を供給することができます。高電圧レベルシフトスキャンドライバは、6つのロジック入力をバッファし、それらをTFT-LCD列のロジックの駆動に要求されるレベルにシフトします。

MAX17100のEVキットは、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートからホストコンピュータに接続可能なI²Cインタフェースを内蔵しています。このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX17100の設定可能な各機能を制御するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。