MAX17061AEVKIT

MAX17061Aの評価キット/評価システム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX17061Aの評価システム(EVシステム)は、MAX17061Aの評価キット(EVキット)とマキシムのCMAXQUSB+コマンドモジュールで構成されています。Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも、このEVシステム(MAX17061AEVCMAXQU+)とともに使用可能で、マキシムのウェブサイト(japan.maximintegrated.com/tools/evkit/)からダウンロードすることができます。

MAX17061Aの評価キット(MAX17061AEVKIT+)は、高効率白色LED (WLED)ドライバのMAX17061Aを評価するための完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX17061AのEVキットはステップアップDC-DCコンバータを使って、最大8ストリングの10個の表面実装WLEDを駆動するのに必要な電圧を生成します。このEVキットはデュアル電源(VIN = 5.5V~24VおよびVCC = 4.5V~5.5V)を使用し、25mA固定の、または15mA~30mAの可変フルスケールLED電流を供給するように設定することができます。出荷時、MAX17061AのEVキットは、10 WLEDの4ストリングの評価用に設定されており、I²C/SMBus™対応インタフェースを備え、256ステップでの輝度のソフトウェア制御、バックライトコントローラ動作モード、メーカーおよびシリコンレビジョン検出、およびフォルト検出が可能です。

マキシムのCMAXQUSB+コマンドモジュールは、I²C/SMBusインタフェースを備え、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートからPCに接続されます。MAX17061AのEVキットソフトウェアは、MAX17061Aの各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。

主な特長

  • 入力範囲:7V~21V
  • WLEDはストリング当り最大30mAを駆動
  • 10 WLEDの4ストリングを駆動(最大8ストリングを駆動可能)
  • フルスケールLED電流:可変15mA~30mA、またはプリセット25mA
  • PWMスイッチング周波数:1MHz (選択可能:500kHzまたは750kHz、部品の変更必要)
  • 全部品の高さ:1.2mm未満
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載システム
  • ハンディターミナル
  • ノートブック、サブノートブック、およびタブレットコンピュータディスプレイ