先頭に戻る

MAX17000、MAX17007A、およびMAX17039の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MAX17039:
    • Intel IMVP-7シリアルVID準拠の25MHzインタフェース
    • 出力電圧範囲:0~1.5200V
    • 入力電圧範囲:7V~20V
    • コアCPU SMPS
      • 3フェーズ、高速応答インタリーブQuick-PWM
      • 2つの内蔵ドライバと1つの外付けドライバ構成(MAX8791)
      • 過渡抑制機能
      • ピーク負荷電流性能:99A (フェーズ当り33A)
      • スイッチング周波数:350kHz (フェーズ当り)
    • コアGPU SMPS
      • 1フェーズ、高速応答内蔵ドライバQuick-PWM
      • ピーク負荷電流性能:33A
      • スイッチング周波数:440kHz
    • 可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニング
    • パワーグッド(VR__READY)出力
    • 外付けのサーマルフォルト検出(アクティブローVR_HOT)
    • 出力電流モニタ(IMON_)
    • 過電圧、低電圧、およびサーマルフォルト保護
    • 56ピンTQFNパッケージ
  • MAX17000:
    • 一式のDDR電源:VCCDDR、VTTDDR、VTTR
    • 入力電圧範囲:7V~20V
    • スイッチング周波数:400kHz
    • 出力電流性能:10A (VCCDDR)
    • 出力電流性能:2A (VTTDDR)
    • 出力電流性能:3mA (VTTR)
    • 過電圧保護
    • パワーグッド出力インジケータ(D15およびD16)
    • 24ピンTQFNパッケージ
  • MAX17007A:
    • I/O電源:VTT1およびVTT2
    • 入力電圧範囲:7V~20V
    • スイッチング周波数:300kHz
    • 出力電流性能:6A (VTT1)
    • 出力電流性能:21A (VTT2)
    • 過電圧、低電圧、およびサーマルフォルト保護
    • パワーグッド出力インジケータ(D19およびD20)
    • 28ピンTQFNパッケージ

アプリケーション/用途

  • ノートブック/デスクトップ/サーバ
  • 電圧ポジションされたステップダウンコンバータ
  • VR12/IMVP-7 CPUコア電源

説明

MAX17039の評価キット(EVキット)は、高電力ダイナミック可変マルチフェーズIMVP-7ノートブックのアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンし、2つの高精度の低電圧CPU/GPUコアレイルを生成します。このEVキットは、IntelのモバイルIMVP-7 CPUの過渡電圧規格、パワーグッドシグナリング、電圧レギュレータの温度監視(アクティブローVR_HOT)、パワーグッド出力(VR__READY)、およびシリアルVID通信と制御規格に適合しています。MAX17039は、CPUおよびGPUコア用の2つの大電流SMPSで構成されています。CPUレギュレータは、シングル同期MOSFETドライバのMAX8791を内蔵する3フェーズインタリーブQuick-PWM™アーキテクチャです。2番目のGPUレギュレータも、1フェーズQuick-PWMアーキテクチャです。3フェーズCPUコアSMPSは、真のインタリーブ動作用の120°逆位相で動作し、入力容量を最小化します。

CPU/GPUの両方の出力電圧は、個別に制御され、3線式シリアルVIDインタフェース(3線式SVID:VCLK、VDIO、アクティブローALERT)を通じてダイナミックに変更されるため、スイッチングレギュレータは個別に異なる電圧にプログラムすることができます。このEVキットは、可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニングを内蔵し、消費電力やバルク出力容量の要件を低減します。スルーレートコントローラによって、VIDコード間の遷移の制御やソフトスタートの制御、およびシャットダウンが可能です。また、SVIDによって各レギュレータを個別に低電力パルススキップ状態に設定することができます。

MAX17039は、7V~20Vのバッテリ入力範囲からディジタル調整が可能な0~1.5200Vの出力電圧範囲を備えています。CPUコアSMPSの各フェーズは、20Aのサーマル設計電流用に設計されており、総計99Aで最大33Aのピーク出力電流を供給します。1フェーズGPUコアSMPSは、20Aのサーマル設計電流用に設計されており、最大33Aのピーク出力電流を供給します。CPUコアSMPSは、350kHzのスイッチング周波数(フェーズ当り)で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。GPUコアSMPSは、CPUコアSMPSに相対的な440kHzのスイッチング周波数で動作します。

MAX17039のEVキットは、MAX17000、およびMAX17007A DC-DCコンバータも評価します。このEVキットはWindows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX17039の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)が提供されます。

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。