先頭に戻る

MAX16816の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 広い電源電圧範囲:9V~40V
  • 出力電流:1.33A
  • アナログPWMおよびディジタルPWM制御調光
  • 出力過電圧保護
  • バッファクロック出力を検証
  • 設定可能なEEPROM制御
    • LED電流(ランク分け)
    • 外付けMOSFETゲートドライバ電源電圧
    • リーディングエッジブランキング時間
    • ディジタルソフトスタート時間
    • RTSYNC発振器イネーブル/ディセーブル
    • スロープ補償
  • レジスタ値を保存する不揮発性EEPROM
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動のUSBから1-Wireへのインタフェース回路
  • ユーザが用意する1-Wireインタフェースを評価するための1-Wireインタフェース端子
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載エクステリア:リアコンビネーションライト(RCL)、デイタイムランニングランプ(DRL)、フォグおよびフロント照明、ハイビーム/ロービーム/ターンライト
  • 一般照明
  • ナビゲーションおよび航海ナビゲータ
  • ネオン代替、緊急照明
  • 標識およびビーコン

説明

MAX16816の評価キット(EVキット)は、プログラマブル、電流モード、高輝度LED (HB LED)ドライバICのMAX16816を検証します。このEVキットは、ピークインダクタ電流制御および外付けLEDを駆動するためのLEDのDC電流制御を備えたステップダウン/ステップアップ(昇降圧)トポロジ回路として構成されています。このEVキットは9V~40VのDC電源電圧で動作し、1.33Aの電流を供給するように設定されています。LEDストリングの最大出力電圧は28Vまで可能です。このEVキットは、アナログPWM、またはアナログリニアDC電圧またはディジタルPWM入力信号のいずれかを使用してLED輝度を調整する、ディジタルPWM制御調光動作の設定が可能です。このEVキットは、EVキットをディセーブルする低電圧ロックアウト(UVLO)機能、および無負荷またはオープンHB LED状態で回路を保護する過電圧保護を備えています。このEVキットはMAX16816のICのクロック出力を検証し、外部クロックに同期するための入力を備えています。

このEVキットは、1-Wire®インタフェースを使用してMAX16816のICの不揮発性EEPROMを設定します。調節可能な機能には、設定可能なLED電流(ランク分け)、外付けMOSFETのゲートドライバ電源電圧、リーディングエッジのブランキング時間、ディジタルソフトスタート時間、RTSYNC発振器イネーブル/ディセーブル、およびスロープ補償があります。このEVキットにはWindows® 2000/XP/Vista®対応のソフトウェアが含まれており、MAX16816のEEPROMを更新するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットのソフトウェアの最新版はjapan.maximintegrated.com/evkitsoftwareからダウンロードしてください。また、このEVキットは、MAX16816のスタンドアロン動作用に、ユーザが用意する1-Wireインタフェース回路とも接続可能です。

注意:LED+およびLED-のPCBパッドに負荷を接続せずに、MAX16816のEVキットに電源を投入しないでください。

警告:LED+およびLED-の出力パッドの電圧は42Vを超える場合があります。

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。