先頭に戻る

MAX1642、MAX1643の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Jun 01, 1997

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:0.9V~1.65V
  • 出力電圧:3.3V ±4%
  • 可変出力電力:2V~5.2V
  • 効率:80% (VIN = 1.2V、ILOAD = 20mA)
  • 内部500mA同期整流器
  • 2µAシャットダウンモード(MAX1642)
  • ローバッテリ検出(MAX1643)
  • パッケージ:超小型8ピンµMAX®
  • パワーフェイル出力
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • ページャ
  • パーソナル医療用モニタ
  • 位置決め装置
  • 遠隔制御
  • シングルセルバッテリ駆動機器

説明

MAX1642評価キット(EVキット)は、1セルバッテリ駆動機器用のステップアップスイッチングレギュレータです。0.9V~1.65Vの電源入力を許容し、それを固定3.3V出力(最大20mA)に変換します。MAX1642 EVキットは超低自己消費電流と高効率により、バッテリ寿命を最大限に拡張します。最大動作周波数が50kHzであるため、ページャその他のRFアプリケーションで敏感な中間周波数への干渉が最小限に抑えられると共に、小型の表面実装インダクタを使用することができます。

このEVキットは、完全実装された試験済み、表面実装ボードです。出力電圧を設定するための外付フィードバック抵抗を取り付けるために、追加パッドがボードの裏面に設けられています。本キットは、MAX1643の評価に使用することもできます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Jun 01, 1997

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。