先頭に戻る

MAX1625の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート Jun 01, 1997

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:4.5V~5.5V
  • 出力電圧:2.5V (1.1V~4.0Vで調整可能)
  • 出力電流:5A
  • IOUT = 2.5Aでの効率 = 91%、VIN = 5V、VOUT = 2.5V
  • パワーOK出力
  • 500kHzスイッチング周波数
  • 16ピンナローSOパッケージ
  • 低プロファイルコンポーネント
  • 完全実装済および試験済

アプリケーション/用途

  • コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
  • GTLバス終端
  • 産業用コンピュータ
  • LANサーバ
  • Pentium®

説明

MAX1625評価キット(EVキット)は、4.5V~5.5V入力から2.5V出力電圧を提供し、90%以上の効率で5Aまでの出力電流を生成します。MAX1625は、100kHz~1MHzの抵抗プログラマブルスイッチング周波数に加え、負荷過渡応答およびライン過渡応答の優れた電流モード動作を特長としています。このEVキットは、500kHzスイッチング周波数で動作します。フィードバック抵抗R2およびR3を変更すれば、他の出力電圧の評価にも使用できます。

技術資料

データシート Jun 01, 1997

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。