先頭に戻る

MAX1624の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Jun 01, 1998

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:4.5V~5.5V
  • 出力電圧:1.1V~3.5V
  • 出力電流:11.5A
  • IOUT = 10Aでの効率= 90%、VIN = 5V、VOUT = 2.5V
  • AC負荷レギュレーション:0.5%、1%、2%より選択可能
  • パワーOK出力
  • GlitchCatcher™による優れた負荷過渡応答
  • 500kHzスイッチング周波数
  • 24ピンSSOPパッケージ
  • 薄型コンポーネント

アプリケーション/用途

  • コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
  • GTLバス終端
  • 産業用コンピュータ
  • LANサーバ
  • Pentium®

説明

MAX1624の評価キット(EVキット)は、5V入力電源からディジタルでプログラム可能な1.1V~3.5Vの出力電圧を提供し、90%以上の効率で最大11.5Aの出力電流を生成します。MAX1624 EVキットは、1%出力精度を特長としています。MAX1624は、100kHz~1MHzの抵抗プログラマブルスイッチング周波数に加え、負荷過渡応答およびライン過渡応答の優れた電流モード動作を特長としています。このEVキットの回路ボードは、完全組立て試験済みです。このキットの低コストバージョンとして、Intel® VRMコネクタおよびアルミニウム電解フィルタコンデンサを含むMAX1624VRMEVKITがあります。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Jun 01, 1998

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。