先頭に戻る

MAX1610、MAX1611の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Jan 01, 1998

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

アプリケーション/用途

  • 機器ディスプレイ
  • ノートブックコンピュータ
  • POS端末
  • ポータブル医療機器

説明

MAX1611評価キット(EVキット)は、実装済みの表面実装デモボードです。本キットは、MAX1610/MAX1611データシートの「図4」に示されている標準冷陰極蛍光管アプリケーション回路の実施例です。追加回路により、IBM®コンパチブルパーソナルコンピュータのパラレルポートを使用してIntelのシステムマネジメントバス(SMBus™)インタフェースをエミュレートできるようになります。

本ボードは、MAX1611を取り付けた状態で出荷されていますが、このEVキットをMAX1610の評価に使用することもできます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Jan 01, 1998

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。