先頭に戻る

MAX1549の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:5V~20V
  • ディジタル的に選択可能な4つの動作電圧(OUT1)
  • ダイナミックに選択可能な出力電圧 0.7V/1.0V/1.3V/1.5V (OUT1、0.5V~2.0V可変)
  • 固定出力電圧:2.5V (OUT2、0.5V~2.7V可変)
  • 出力電流(OUT1):6A
  • 出力電流(OUT2):4A
  • スイッチング周波数:300kHz
  • 個別パワーグッド出力
  • 薄型部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • アクティブ終端バス
  • CPUコアまたはVCC電源
  • DDRメモリ終端
  • ダイナミック可変チップセット電源
  • 固定チップセット/RAM電源
  • ノートブックコンピュータ
  • ビデオ/GPUコア電源

説明

MAX1549の評価キット(EVキット)は、MAX1549の標準アプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリおよび/またはACアダプタの電圧を降圧して、ノートブックコンピュータ用の高精度低電圧チップセットおよびRAM用電源を発生します。

MAX1549のEVキットは、5V~20Vのバッテリ入力から0.7V~1.5Vの範囲のダイナミックな可変出力電圧(OUT1)および2.5Vの固定出力電圧(OUT2)を発生します。このEVキットは、OUT1から最大6Aの出力電流を、またOUT2から最大4Aの出力電流を90%以上の効率で供給します。このEVキットは、300kHzのスイッチング周波数で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を示します。

このEVキットは、完全実装および試験済みの回路ボードです。このキットは、R10~R14を変更することによって前記と異なる0.5V~2.0Vの範囲のダイナミック可変出力電圧を評価することができます。また、R20とR21を変更することによって、前記と異なる0.5V~2.7Vの範囲にある固定出力電圧を評価することができます。

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。