先頭に戻る

MAX1537の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Aug 02, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:6V~24V
  • 100mAの負荷能力の5Vおよび3.3Vのリニアレギュレータを内蔵
  • 出力電圧
    • 3.3V (6A時) (1V~5.5Vの範囲で調整可能)
    • 5V (6A時) (1V~5.5Vの範囲で調整可能)
    • 12V (150mA時) (5V~23Vの範囲で調整可能)
  • スイッチング周波数:300kHz (200kHz、300kHz、および500kHzを選択可能)
  • パワーグッド出力
  • 過電圧/低電圧保護を選択可能
  • 36ピンTQFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 2~4 Li+ (リチウムイオン)セルのバッテリ駆動デバイス
  • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
  • PDAおよびモバイル通信機器

説明

MAX1537の評価キット(EVキット)は、MAX1537の標準動作回路を検証します。このデュアルPWM同期式DC-DCコンバータは高電圧バッテリやACアダプタをステップダウンし、ノートブックコンピュータ用のメイン電源を生成します。MAX1537のEVキットは、6V~24Vのバッテリ入力範囲から5Vおよび3.3Vのデュアル出力電圧を供給します。97%の効率で5V出力には最大6Aの出力電流、3.3V出力には6Aの出力電流が供給されます。両方の出力は、フィードバック抵抗R19~R22を取り替えて1V~5.5Vの範囲で調整することができます。

5V出力のトランスにより、150mAを供給可能な12Vの補助電圧が生成されます。この補助電圧は、フィードバック抵抗R17およびR18を取り替えて5V~23Vの範囲で調整することができます。

またMAX1537は、100mAを供給可能な3.3Vおよび5Vの固定リニアレギュレータも内蔵しています。

MAX1537のEVキットは、300kHzのスイッチング周波数で動作します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Aug 02, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。