先頭に戻る

MAX1535Aの評価キット/評価システム

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • バッテリ電圧精度:0.5%
  • バッテリ充電電流精度:3%
  • SMBusコマンドによる入力電流制限設定ポイント
  • 最大バッテリ充電電流:8A
  • システム電源を自動選択
  • 入力電圧範囲:+8V~+25V
  • Li+、NiCd、およびNiMHの各バッテリを充電
  • SMBus対応、2線式シリアルインタフェース
  • Windows 95/98/2000/XP対応ソフトウェアおよびデモPCBを同梱
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
  • 充電式バッテリ付ポータブル機器
  • タブレットPC

説明

MAX1535Aの評価キット(EVキット)は、高効率の各種バッテリ対応のバッテリチャージャです。このEVキットはIntel® System Management Bus (SMBus™)を使って、バッテリレギュレーション電圧、チャージャ電流出力、および入力電流制限設定ポイントを制御します。

MAX1535AのEVキットは、最大8Aの電流で1個、2個、3個、または4個の直列リチウムイオン(Li+)セルを充電することができます。

MAX1535Aの評価システム(EVシステム)は、MAX1535AのEVキットとマキシムSMBUSMONボードから構成されています。MAX1535AのEVキットはWindows® 95/98/2000/XP対応ソフトを同梱し、使いやすいインタフェースを提供します。

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。