先頭に戻る

MAX1533の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Jul 29, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:6V~24V
  • 100mAの負荷能力の5Vおよび3.3Vのリニアレギュレータ内蔵
  • 出力電圧
    3.3V (5A時) (1V~5.5Vに調整可能)
    5V (5A時) (1V~5.5Vに調整可能)
  • スイッチング周波数:300kHz (200kHz、300kHz、および500kHzを選択可能)
  • パワーグッド出力
  • 過電圧/低電圧保護を選択可能
  • 32ピンTQFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • 2~4 Li+ (リチウムイオン)セルのバッテリ駆動デバイス
    • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
    • PDAおよびモバイル通信機器

    説明

    MAX1533の評価キット(EVキット)は、MAX1533の標準動作回路を検証します。このデュアルPWM 同期DC-DCコンバータは高電圧バッテリやACアダプタをステップダウンし、ノートブックコンピュータ用のメイン電源を生成します。MAX1533のEVキットは300kHzのスイッチング周波数で動作し、5V~24Vのバッテリ入力範囲からデュアル5V/3.3Vの出力電圧を供給します。97%の効率で5V出力には最大5Aの出力電流、3.3V出力には6Aの出力電流が供給されます。両方の出力は、フィードバック抵抗R19~R22を取り替えて1V~5.5Vの間で調整することができます。

    MAX1533は、100mAを供給可能な3.3Vおよび5Vの固定リニアレギュレータも内蔵しています。MAX1533のEVキットは300kHzのスイッチング周波数で動作します。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート Jul 29, 2005

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。