先頭に戻る

MAX14521Eの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Aug 11, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB給電
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • I²Cインタフェース端子
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載インパネ
  • キーパッドバックライト
  • LCDバックライト
  • PDA
  • スマートフォン

説明

MAX14521Eの評価キット(EVキット)は、クワッド、高電圧ELランプドライバのMAX14521Eを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応のソフトウェアも同梱しており、このソフトウェアはMAX14521Eの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供しています。

MAX14521EのEVキットPCBには、MAX14521EETG+が実装されて提供されます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Aug 11, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。