nanoPower DC-DCレギュレータ
Lower Your IQ (IQを低減)
マキシムの高効率nanoPowerレギュレータは、超低自己消費電流を使用して、動作時間、スタンバイ、および在庫寿命を最大化することによって、最長のバッテリ寿命を実現します。ソリューションサイズを最大50%削減することが可能で、95%以上のピーク効率によって発熱が最小限に抑えられます。そのため、マキシムのnanoPowerレギュレータは、ウェアラブル、IoT、およびワイヤレスアプリケーション用に設計された機器などの、小型、バッテリ動作の低電力機器に最適です。
nanoPowerブーストレギュレータ
マキシムのnanoPowerブーストレギュレータは、低電力機器用に業界最小のソリューションサイズと最長のバッテリ寿命を提供します。
自己消費電流がわずか300nAのため、スタンバイモード時のバッテリ消費が大幅に削減されます。軽負荷時に95%のピーク効率によって、バッテリ寿命が延長されます。固定オン時間を備えたパルス周波数変調(PFM)制御方式は、広い出力電流範囲にわたって高効率を提供します。
True Shutdown™モードは、わずか0.5nAの電流を使用し、外付けスイッチを不要にします。より高いスイッチング周波数によって、より小型の外付けインダクタを使用することができます。1つの選択抵抗を使用することで、必要な外付け部品数が削減されます。その結果、マキシムのソリューションサイズはわずか4つの外付け部品を使用して最小6.75mm2にすることが可能です。
nanoPowerブーストコンバータ、0.4V~5.5VIN、および1.8V~5VOUT
型番 | IQ (typ) | ISHDN | ILIM | 特長 | パッケージ | 購入 | EVキット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX17220 | 300nA | 0.5nA | 225mA | True shutdown、ピーク効率95% 起動後ETP | WLP/6 µDFN/6 | 購入 › | MAX17222EVKIT MAX17220EVKIT | |
MAX17221 | 300nA | 0.5nA | 225mA | True shutdown、ピーク効率95% | WLP/6 µDFN/6 | 購入 › | MAX17222EVKIT MAX17220EVKIT | |
MAX17222 | 300nA | 0.5nA | 500mA | True shutdown、ピーク効率95% 起動後ETP | WLP/6 µDFN/6 | 購入 › | MAX17222EVKIT | |
MAX17223 | 300nA | 0.5nA | 500mA | True shutdown、ピーク効率95% | WLP/6 µDFN/6 | 購入 › | MAX17222EVKIT MAX17220EVKIT | |
MAX17224 | 300nA | 0.5nA | 1A | True shutdown、ピーク効率95% 起動後ETP | WLP/6 µDFN/6 | 購入 › | MAX17222EVKIT MAX17220EVKIT | |
MAX17225 | 300nA | 0.5nA | 1A | True shutdown、ピーク効率95% | WLP/6 µDFN/6 | 購入 › | MAX17222EVKIT MAX17220EVKIT |