MAX22204の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX22204の評価キット | Dec 13, 2021 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- Easy Evaluation of the MAX22204 Stepper Motor Driver
- On-Board MCU and GUI to Drive and Configure MAX22204
- Configurable Target Speed
- Configurable Acceleration Profiles
- Configurable Microstepping and Decay Modes
- Motor Coil Current Reporting
- Configurable Full-Scale Current
- On-Board +3.3V Regulator to Supply I/Os of the MAX22204
- Perforated Board and Headers Allows for Separation of MAX22204 Circuit
- Windows 7®/8®/10®Compatible Software
- Fully Assembled and Tested
- Proven PCB Layout
アプリケーション/用途
- ステッパモータードライバ
説明
The MAX22204 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the +65V, 3.8A (peak) 2-phase stepper motor driver. The EV kit can drive a single stepper motor and provides an on-board microcontroller (MCU) and GUI to drive the MAX22204’s inputs and configure the modes of operation. Microstep modes, decay modes, target speeds, and acceleration can also be configured using the GUI.
Technical Docs
データシート | MAX22204の評価キット | Dec 13, 2021 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。