先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX22200の評価キット May 24, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Easy evaluation of the MAX22200
  • Configurable for High-Side/Low-Side Solenoid Driver
  • Configurable for Latched Valves or Brushed DC Motors
  • Windows® XP, 7, 8, 10 Compatible Software
  • Fully Assembled and Tested
  • Proven PCB Layout

アプリケーション/用途

  • ブラシ付きDCモータードライバ
  • 汎用ローサイドおよびハイサイドスイッチアプリケーション
  • ラッチ(双安定)ソレノイドバルブドライバ
  • リレードライバ
  • ソレノイド、バルブ、電磁ドライバ

説明

The MAX22200 evaluation kit provides a proven design to evaluate the MAX22200 solenoid driver. The MAX22200 integrated circuit (IC) is an eight half-bridge, serial-controlled solenoid driver with current regulation. The EV kit enables serial control of the MAX22200 and fault monitoring through an on-board USB to SPI interface via a MAX32625 microcontroller. It includes a graphical user interface (GUI) for exercising the features of the MAX22200 IC, making it a complete PC-based evaluation system.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX22200の評価キット May 24, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。