先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14871の評価キット Jun 30, 2015
アプリケーションノート Using the MAX14871EVKIT with Software

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 広い動作電源:4.5V~36V
  • スタンドアロンまたはソフトウェア制御動作
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 産業用オートメーション
  • プリンタおよびスキャナ
  • 自動販売機およびゲーム機

説明

MAX14871の評価キット(EVキット)は、MAX14871の評価ボードで構成されます。このEVキットは、フルブリッジDCモータードライバのMAX14871を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

このEVキットは、スタンドアロンボードとして、またはソフトウェアインタフェースと組み合わせて動作するように設計され、デバイスのすべての主要機能を実証します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14871の評価キット Jun 30, 2015
アプリケーションノート Using the MAX14871EVKIT with Software

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。