先頭に戻る

MAX14870およびMAX14872の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14870およびMAX14872の評価キット Jan 09, 2020
ユーザーガイド Using the MAX14870EVKIT with Software

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 広い動作電源:4.5V~36V
  • スタンドアロンまたはソフトウェア制御動作
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • PMOD対応コネクタ

アプリケーション/用途

  • プリンタおよびスキャナ
  • リレードライバ
  • 自動販売機およびゲーム機

説明

MAX14870の評価キット(EVキット)は、フルブリッジDCモータードライバのMAX14870を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

このEVキットはMAX14872の評価にも使用することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14870およびMAX14872の評価キット Jan 09, 2020
ユーザーガイド Using the MAX14870EVKIT with Software

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。