マキシムのDCモータードライバファミリは、DCブラシモーターの駆動に利用可能な最も簡素で柔軟なICソリューションを提供します。
設計を簡素化する機能には、内蔵パワーMOSFETや、内蔵電流制限と柔軟な電流安定化モードを提供するチャージポンプなしの電源アーキテクチャなどがあります。過電圧、短絡、過熱保護などの監視/安全性機能、および障害診断によって、堅牢な性能が確保されます。さらに、超低RONおよび柔軟な電源電圧によって動作温度が低下するため、長寿命の動作が可能です。
参照:
モーション制御
注目のeBrief
注目の技術資料
- アプリケーションノート5073、PWM負荷電流を監視する高精度なハイサイド電流検出アンプ
- チュートリアル4697、インダストリアルモータ制御システムの概要
- アプリケーションノート4469、Bipolar Stepper-Motor Driver has Few Components
- アプリケーションノート1951、Class D Motor-Speed Control
- アプリケーションノート578、New RS-485 IC Increases System Reliability and Fault Detection in Motor-Control Circuits
技術資料