先頭に戻る
MAX5048Cの評価キット
製品の詳細
MAX5048Cの評価キット(EVキット)は、最大3Aのピーク電流のソースおよび最大7Aのピーク電流のシンクが可能な高速、ローサイドMOSFETドライバのMAX5048Cの評価を可能にします。このEVキットは、4V~14Vの入力電源を使用します。このEVキットは、このデバイスを使用して、外付けnMOSFETのゲート容量をシミュレートする4700pFのコンデンサを駆動します。このEVキットは、MAX5048CAUT+ (6ピンSOT23)を検証します。高信頼性のドライバの動作および初回での設計パスを確保するために、このEVキットのレイアウトに従うことを強く推奨します。
主な機能
- 単一電源範囲:4V~14V
- ピークソース/シンク駆動電流:3A/7A
- TTLロジックレベル反転および非反転入力
- 独立したソースおよびシンク出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- DC-DCコンバータ
- モータ制御
- パワーMOSFETスイッチング
- 電源モジュール
- スイッチモード電源
技術資料
データシート | MAX5048Cの評価キット | Feb 15, 2013 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- 単一電源範囲:4V~14V
- ピークソース/シンク駆動電流:3A/7A
- TTLロジックレベル反転および非反転入力
- 独立したソースおよびシンク出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- DC-DCコンバータ
- モータ制御
- パワーMOSFETスイッチング
- 電源モジュール
- スイッチモード電源
説明
MAX5048Cの評価キット(EVキット)は、最大3Aのピーク電流のソースおよび最大7Aのピーク電流のシンクが可能な高速、ローサイドMOSFETドライバのMAX5048Cの評価を可能にします。このEVキットは、4V~14Vの入力電源を使用します。このEVキットは、このデバイスを使用して、外付けnMOSFETのゲート容量をシミュレートする4700pFのコンデンサを駆動します。このEVキットは、MAX5048CAUT+ (6ピンSOT23)を検証します。高信頼性のドライバの動作および初回での設計パスを確保するために、このEVキットのレイアウトに従うことを強く推奨します。
技術資料
データシート | MAX5048Cの評価キット | Feb 15, 2013 |