製品の詳細
MAX17600~MAX17605の評価キット(EVキット)は、最大ピーク電流4Aのソース/シンクが可能なデュアル、高速、ローサイドMOSFETドライバのMAX17600~MAX17605を評価するための実証済み設計を提供します。各EVキットは、4つの独立した設計を提供し、4種類のICパッケージを評価することができます。これらのEVキットは、4V~14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)、または6V~14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)の入力電源を使用します。
各EVキットには、MAX17600~MAX17605 (8ピンTDFN、µMAX®、およびSOパッケージ)が実装されています。
主な機能
- 入力範囲(MAX17600/MAX17601/MAX17602):4V~14V
- 入力範囲(MAX17603/MAX17604/MAX17605):6V~14V
- 最大4Aピーク電流をソース/シンク
- イネーブル入力
- ノイズ耐性のヒステリシスを備えた、TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)またはHNM (高ノイズマージン) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)ロジックレベル入力
- 4種類のパッケージを評価
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- DC-DCコンバータ
- モータ制御
- パワーMOSFETスイッチング
- 電源モジュール
- スイッチモード電源
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- 入力範囲(MAX17600/MAX17601/MAX17602):4V~14V
- 入力範囲(MAX17603/MAX17604/MAX17605):6V~14V
- 最大4Aピーク電流をソース/シンク
- イネーブル入力
- ノイズ耐性のヒステリシスを備えた、TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)またはHNM (高ノイズマージン) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)ロジックレベル入力
- 4種類のパッケージを評価
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- DC-DCコンバータ
- モータ制御
- パワーMOSFETスイッチング
- 電源モジュール
- スイッチモード電源
説明
MAX17600~MAX17605の評価キット(EVキット)は、最大ピーク電流4Aのソース/シンクが可能なデュアル、高速、ローサイドMOSFETドライバのMAX17600~MAX17605を評価するための実証済み設計を提供します。各EVキットは、4つの独立した設計を提供し、4種類のICパッケージを評価することができます。これらのEVキットは、4V~14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)、または6V~14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)の入力電源を使用します。
各EVキットには、MAX17600~MAX17605 (8ピンTDFN、µMAX®、およびSOパッケージ)が実装されています。