MAX17603EVKIT

MAX17600MAX17601MAX17602MAX17603MAX17604、およびMAX17605の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX17600~MAX17605の評価キット(EVキット)は、最大ピーク電流4Aのソース/シンクが可能なデュアル、高速、ローサイドMOSFETドライバのMAX17600~MAX17605を評価するための実証済み設計を提供します。各EVキットは、4つの独立した設計を提供し、4種類のICパッケージを評価することができます。これらのEVキットは、4V~14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)、または6V~14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)の入力電源を使用します。

各EVキットには、MAX17600~MAX17605 (8ピンTDFN、µMAX®、およびSOパッケージ)が実装されています。

主な特長

  • 入力範囲(MAX17600/MAX17601/MAX17602):4V~14V
  • 入力範囲(MAX17603/MAX17604/MAX17605):6V~14V
  • 最大4Aピーク電流をソース/シンク
  • イネーブル入力
  • ノイズ耐性のヒステリシスを備えた、TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)またはHNM (高ノイズマージン) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)ロジックレベル入力
  • 4種類のパッケージを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • DC-DCコンバータ
  • モータ制御
  • パワーMOSFETスイッチング
  • 電源モジュール
  • スイッチモード電源
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
MAX14916
小型産業用オクタル(8回路) 1A/クワッド2Aハイサイドスイッチ、診断機能内蔵

  • 堅牢性およびスマート診断機能
  • 電力消費および発熱を削減
  • 柔軟性