先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力範囲(MAX17600/MAX17601/MAX17602):4V~14V
  • 入力範囲(MAX17603/MAX17604/MAX17605):6V~14V
  • 最大4Aピーク電流をソース/シンク
  • イネーブル入力
  • ノイズ耐性のヒステリシスを備えた、TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)またはHNM (高ノイズマージン) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)ロジックレベル入力
  • 4種類のパッケージを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • DC-DCコンバータ
  • モータ制御
  • パワーMOSFETスイッチング
  • 電源モジュール
  • スイッチモード電源

説明

MAX17600~MAX17605の評価キット(EVキット)は、最大ピーク電流4Aのソース/シンクが可能なデュアル、高速、ローサイドMOSFETドライバのMAX17600~MAX17605を評価するための実証済み設計を提供します。各EVキットは、4つの独立した設計を提供し、4種類のICパッケージを評価することができます。これらのEVキットは、4V~14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)、または6V~14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)の入力電源を使用します。

各EVキットには、MAX17600~MAX17605 (8ピンTDFN、µMAX®、およびSOパッケージ)が実装されています。

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。