製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1662の評価キット | Mar 01, 1998 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 3つまでの負荷スイッチを独立制御
- 3つの汎用入力/出力(GPIO)用に構成可能
- 3つの30V、4A PチャネルMOSFETスイッチ付
- SMBusコンパチブル
- 操作が容易なメニュー式ソフトウェア
- 実装および試験済みの表面実装ボード
アプリケーション/用途
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
- POL型、パワーバス切替
- パワープレーンスイッチング
- スマートバッテリパック/充電器
説明
MAX1662は、パワープレーン負荷スイッチの制御だけでなく、電圧レギュレータの制御や機械的スイッチの状態の検出など、多数の異なるSMBus I/O拡張タスクに利用できます。
マキシムのSMBusインタフェースボード(MAXSMBus)を使用することにより、IBM®コンパチブルのパソコンでパラレルポートを使用し、Intel® System Management Bus (SMBus) 2線式インタフェースをエミュレーションできます。Windows® 3.1/Windows 95ソフトウェアは、ユーザフレンドリなインタフェースでMAX1662の機能を実行できるようになっています。このプログラムはメニュー式で、制御ボタンおよび状態表示付きのグラフィックインタフェースを提供します。
MAX1662のEVシステムは、MAX1661またはMAX1663の評価にも利用できます。MAX1661EUBまたはMAX1663EUBの無料サンプルについてはお問合せ下さい。
IBM PCでのMAX1662完全評価には、MAX1662EVSYSをお求め下さい。
SMBusインタフェースを既にお持ちの方は、MAX1662EVKITをお求め下さい。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1662の評価キット | Mar 01, 1998 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。