MAX14916の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX14916の評価キット | Oct 24, 2019 | |
アプリケーションノート | How to Program the MAX14915/16 - 8 Channel High-Side Switch |
主な特長
- 広範囲の入力電圧および負荷条件に対応する堅牢な動作
- VDDOK表示
- チャネル状態およびフォルト状態のLED表示
- 誘導性負荷の高速消磁
- オープンワイヤ、過負荷、低電圧、過電流、サーマルシャットダウンフォルト状態表示
- ウォッチドッグおよびSYNCH機能に対応
- 通信エラー表示
- 広いロジック電圧範囲
- 端子でアドレス指定可能なSPI通信
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Windows 10対応ソフトウェア
アプリケーション/用途
- モーション制御およびドライブユニット
- PLCセーフティデジタルI/Oモジュール
- PLC標準デジタルI/Oモジュール
説明
MAX14916の評価キット(EVキット)は、拡張診断機能内蔵2.4A (min)クワッドハイサイドスイッチのMAX14916を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、MAX14916の評価ボードおよびPCから対象デバイスへのUSBポートおよびUSB2GPIOインタフェースボードを介した通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。USB2GPIOのEVキットは個別にご注文ください。
GUIはWindows 10に対応し、MAX14916 ICの機能を実行します。EVキットのGUIによって、8つのハイサイドスイッチ(クワッド高電流動作用にハードウェア設定済み)を高速SPIインタフェースを介して個別に制御し、オープンワイヤ/オープン負荷状態、出力チャネルの状態、複数の低電圧アラーム、全体/チャネル別の過熱アラーム、および複数のフォルトアラームなどの診断情報をMAX14916から受信することが可能です。
MAX14916のEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、全負荷時に10A以上を消費します。USB2GPIOインタフェースボードはUSBポートから給電されます。
MAX14916のEVキットのボードには、48ピンFC2QFNパッケージ(6 × 6mm)のMAX14916AFM+が実装されています。
Technical Docs
データシート | MAX14916の評価キット | Oct 24, 2019 | |
アプリケーションノート | How to Program the MAX14915/16 - 8 Channel High-Side Switch |