先頭に戻る

MAX14914ペリフェラルモジュール

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14914ペリフェラルモジュール Mar 12, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • MAX14914の簡便な評価
  • デジタル入力またはハイサイド/プッシュプルデジタル出力として設定可能
  • タイプ1、2、および3デジタル入力用の高精度内部電流制限
  • 外部24V電源で最大1.3Aのハイサイド電流をサポート
  • 調整可能な短絡電流制限
  • セーフデマグネタイゼーションによって無制限のインダクタンスの安全なターンオフを実現
  • USB2PMB1アダプタおよびMunich GUIソフトウェアとの動作が可能
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

アプリケーション/用途

  • 設定可能なデジタル入出力
  • 産業用デジタル出力および入力モジュール
  • モータ制御
  • セーフティシステム

説明

MAX14914ペリフェラルモジュールは、産業用デジタル出力(DO)および産業用デジタル入力(DI)の両方として動作するハイサイド/プッシュプルドライバのMAX14914を評価するためのハードウェアを提供します。ICの動作の詳細については、MAX14914 ICのデータシートを参照してください。

このモジュールは、さまざまな方法で使用することができます。マキシムは、Munich GUIソフトウェアを使用してUSBケーブルを介して通信を行う低コストのUSB2PMB1アダプタボードを販売しています。これは、このボードには含まれていません。あるいは、12ピンPmod対応コネクタを備えた任意のマイクロコントローラまたはFPGAを使用することも可能ですが、これは標準SPIポートではないため、ユーザーは信号方式を適応させる必要があります。ユーザーのもう1つのオプションは、ワイヤラッピングによって自分のシステムからコネクタX1上のピンへの一時的な接続を行うことです。

簡易ブロック図

MAX14914PMBボード MAX14914PMBボード Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX14914ペリフェラルモジュール Mar 12, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。