製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- 広範囲の入力電圧と負荷条件に対応する堅牢な動作
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- ステータスおよびフォルト状態のLED表示搭載
- 逆電源電圧保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 設定可能なデジタル入出力
- 産業用デジタル出力および入力モジュール
- モータ制御
- セーフティシステム
説明
MAX14914の評価キット(EVキット)は、設定可能な産業用デジタル出力ドライバ/デジタル入力のMAX14914を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、簡素なジャンパ設定によってMAX14914をデジタル出力(ハイサイドまたはプッシュプルモード)またはデジタル入力として制御することができます。
このEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、全負荷時に最大1.3A (min)を消費します。
MAX14914EVKITには、16ピンTQFN-EPパッケージ(4 x 4mm)に封止されたMAX14914ATE+が実装されています。
MAX14914Bの過電流割込み出力は直接サポートされていません。MAX14914BのアプリケーションについてはMAX14914 ICのデータシートを参照ください。