先頭に戻る

MAX14912およびMAX14913の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14912およびMAX14913の評価キット Oct 06, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 広範囲の入力電圧と負荷条件に対応する堅牢な動作
  • SPIインタフェース:クロックレート最大20MHz
  • パラレルインタフェース:スイッチングレート最大200kHz
  • パラレルモードでのマニュアル制御
  • 広いロジック電圧範囲
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • ステータスおよびフォルト状態のLED表示搭載
  • デイジーチェーン可能
  • 逆電圧保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェア

アプリケーション/用途

  • ビルオートメーション
  • 産業用デジタル出力
  • PLCシステム

説明

MAX14912/MAX14913の評価キット(EVキット)は、オクタル(8回路)デジタル出力ドライバのMAX14912またはMAX14913を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、評価ボードおよびPCから対象デバイスへのUSBポートを介した通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。

このEVキットは、ICの機能を実行するためのWindows 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、パラレルモードまたはシリアル(SPI)モードのいずれかでMAX14912/MAX14913を制御することができます。このEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、全負荷時に最大10Aを消費します。

MAX14912EVKIT/MAX14913EVKITには、56ピンTQFN-EPパッケージ(8 x 8mm)に封止されたMAX14912AKN+、またはMAX14913AKN+が実装されています。

簡易ブロック図

MAX14912EVKIT、MAX14913EVKIT:ボード写真 MAX14912EVKIT、MAX14913EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX14912およびMAX14913の評価キット Oct 06, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。