先頭に戻る
MAX14900Eの評価キット
主な特長
- パラレルモード:スタンドアロン動作
- シリアルモード/監視付きパラレルモード:SPI制御
- 5Vレギュレータ内蔵
- サージ対応クランプダイオード内蔵
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 高密度デジタル出力モジュール
- モータコントローラ
- プログラマブルロジックコントローラ
- PWM/PPO制御
説明
オクタル(8回路)高速、産業用、ハイサイドスイッチであるMAX14900Eの評価キット(EVキット)は、産業グレードの信号を駆動するMAX14900E ICの性能を検証する完全実装および試験済み表面実装型プリント基板(PCB)です。
このEVキットは、MAX14900Eの全モードの動作を検証します。パラレルモードでは、ジャンパによって任意の設定が可能です。シリアルモード、またはシリアル監視を備えたパラレルモードでは、制御回路を適切なテストポイントに装着してください(以下の詳細を参照)。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX14900Eの評価キット | May 28, 2015 |