先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/mosfet-drivers-controllers

MOSFETドライバICは高利得アンプで、高電圧アプリケーションにおいて低電圧入力を使用してディスクリートのパワーMOSFETをスイッチオン/オフします。MOSFETドライバICは一般的にハーフブリッジ回路でMOSFETをスイッチングするために使用されます。MOSFETドライバICはスイッチタイミングを制御して1度に1つのトランジスタのみが導通することを確保し、損傷を与える可能性のある貫通電流を防止します。

複数の電源が並列に接続されるアプリケーション(たとえば、バックアップ電源)では、保護のためにショットキーダイオードのORing (OR接続)が一般的に使用されます。しかし、大電流が要求される場合、ダイオードの順方向電圧降下によって大きい電力損失が生じるため、ヒートシンクが必要になります。これらのアプリケーションの場合、ショットキーダイオードの代わりにMOSFETを使用する方が適しています。MOSFETはショットキーダイオードよりオン抵抗が低く、発熱が少ないため、ヒートシンクが不要で、全体的ソリューションサイズが小型化します。

MOSFETコントローラのORingは、このタイプの回路に必要な制御ロジックを提供します。シングルおよびデュアルドライバと、2次側同期整流ドライバの組み合わせは、絶縁型設計用にさらに高い効率を提供します。マキシムは、迅速なプロトタイプ作成と設計の検証のために、評価キットやリファレンスデザインを提供しています。マキシムのMOSFETドライバICは、高速遅延時間、小型パッケージサイズ、高効率、より高い信頼性などの業界トップクラスの特長を備えています。

注目のアプリケーションノート

チュートリアル

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

注目製品

Product Image

MAX5048C

ロジック入力信号を受け取って大型の外付けMOSFETを駆動し、高周波スイッチャに最適です。
Product Image

MAX17606

4.5V~36V入力、高電流ドライバで、効率および熱管理を向上させます。
Product Image

MAX17600

高速スイッチング時間と短い伝搬遅延を備え、高周波回路に最適です。

リファレンスデザイン

Product Image

MAXREFDES120

2次側同期整流MOSFETドライバを備えた小型24V入力モジュールで、5V / 2.5Aの出力を提供します。
Product Image

MAXREFDES119

2次側同期整流MOSFETドライバを備えた小型24V入力モジュールで、5V / 1.8Aの出力を提供します。