先頭に戻る

MAX8902AおよびMAX8902Bの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8902AおよびMAX8902Bの評価キット Jul 15, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 保証出力電流:500mA
  • 出力精度:±1.5% (負荷/電源/温度の全範囲)
  • ドロップアウト:100mV (max) (500mA負荷の場合)
  • シャットダウン消費電流:1µA以下
  • 短絡保護:700mA
  • 逆電流保護
  • 熱過負荷保護
  • ICパッケージ:2mm x 2mm x 0.8mmのTDFN
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • MP3およびポータブルメディアプレーヤー
  • ノートブックコンピュータ
  • スマートフォン

説明

MAX8902の評価キット(EVキット)は、低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)のMAX8902Aを評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、1.7V~5.5Vの電源で動作し、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.6V、または4.7Vのジャンパ選択可能な出力電圧を提供し、最大負荷は500mAです。MAX8902のEVキットは、MAX8902Aが搭載されていますが、0.6V~5.3Vの可変出力電圧のMAX8902Bを評価する場合にも使用することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8902AおよびMAX8902Bの評価キット Jul 15, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。