製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8633の評価キット | May 10, 2006 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
アプリケーション/用途
- 携帯およびコードレス電話
- ハンドヘルド機器
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびデジタルカメラ
- 小型LCDディスプレイ
- 無線LANカード
説明
また、MAX8633のEVキットは、デュアル出力LDOリニアレギュレータのMAX8634、MAX8635、およびMAX8636も評価することができます。MAX8634、MAX8635、およびMAX8636の評価に関するEVキットの構成変更と動作の詳細については、フルデータシートの「Evaluating the MAX8634/MAX8635/MAX8636 (MAX8634/MAX8635/MAX8636の評価)」の項を参照してください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8633の評価キット | May 10, 2006 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。