先頭に戻る

MAX8563、MAX8564の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8563、MAX8564の評価キット Jun 07, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • MAX8563:3出力
  • MAX8564:2出力
  • フィードバックレギュレーション:±1%
  • 可変出力電圧:最低0.5Vまで
  • 広い電源電圧範囲によって5Vまたは12Vレイルによる動作を実現
  • 個別のイネーブル制御とPOK信号によって電源シーケンスが可能
  • 低電圧短絡保護
  • nチャネルMOSFETを駆動
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • デスクノートおよびノートブック
    • デュアル/トリプル電源
    • グラフィックカード
    • 低電圧DSP、µP、およびマイクロコントローラ電源
    • マザーボード
    • 超低ドロップアウト電圧レギュレータ

    説明

    MAX8564の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み回路ボードで、デュアルリニアn-FETコントローラのMAX8564を評価します。MAX8564の回路は、1.8Vの入力電圧から最大1.5Aの負荷電流で1.5Vの出力電圧、1.2Vの入力電圧から最大3Aの負荷電流で1.05Vの出力電圧を生成します。VDDバイアス電源電圧によって5Vまたは12Vレイルによる動作を実現します。また、MAX8564のEVキットは、MAX8563も評価することができます。MAX8563を評価するには、このEVキットとともに無料サンプルを請求してください。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート MAX8563、MAX8564の評価キット Jun 07, 2005

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

    サンプルについて:
    サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。