先頭に戻る

MAX8530、MAX8531の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8530、MAX8531の評価キット Jun 20, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Dual-Output Power Supply
    • MAX8530: 2.85V at 200mA, 2.60V at 150mA
    • MAX8531: 2.85V at 200mA, 2.85V at 150mA
  • 2.5V to 6.5V Input Supply Range
  • Selectable (140ms) RESET-bar Output (MAX8530)
  • Low-Noise (40µVRMS) Outputs (MAX8531)
  • On-Board Shutdown Control
  • Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 携帯電話/コードレス電話
  • デジタルカメラ
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • ノートブックコンピュータ
  • PCMCIAカード
  • PDAおよびパームトップコンピュータ
  • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)

説明

The MAX8530/MAX8531 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount circuit board that contains two separate low-dropout (LDO) regulator circuits. The left circuit utilizes a MAX8530 and is configured for outputs of 2.85V at 200mA and 2.60V at 150mA. The right circuit uses a low-noise MAX8531 and is configured for outputs of 2.85V at 200mA and 2.85V at 150mA.

The MAX8530/MAX8531 EV kit features on-board shutdown control and a jumper-selectable RESET-bar output voltage (MAX8530 only). Both circuits are separate from each other and do not share a common ground plane.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8530、MAX8531の評価キット Jun 20, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。