先頭に戻る

MAX6765の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX6765の評価キット Feb 05, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 広い電源電圧範囲:4V~72V
  • レギュレータ出力電流:100mA
  • MAX6766~MAX6774も評価可能

アプリケーション/用途

  • 車載用
  • 産業用
  • テレコム

説明

MAX6765の評価キット(EVキット)は、低消費電流高電圧リニアレギュレータのMAX6765の評価を容易にする実証済みプリント回路基板(PCB)レイアウトを提供します。このEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装型のボードです。

いくつかの簡単な変更(フルデータシートの後半を参照)で、このEVキットはMAX6766~MAX6774も評価することができます。

MAX6765のEVキットは、レギュレータ、イネーブル信号、ウォッチドッグタイマ、およびマイクロプロセッサ(µP)リセットラインへの接続を備えています。1つのLEDで電圧レギュレータの状態が表示され、複数ジャンパでMAX6765のすべての主要機能が制御されます。MAX6765のEVキットは-40℃~+105℃の温度範囲に耐え、MAX6765 ICは-40℃~+125℃の温度範囲に耐えます。

このEVキットには、MAX6765TTLD2+がセットで実装されています。ピン互換のMAX6766またはMAX6767~MAX6774を評価するには、無料サンプルをご請求ください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX6765の評価キット Feb 05, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。