先頭に戻る

MAX5092B、MAX5092A、MAX5093B、MAX5093Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 広い入力電圧範囲:4V~72V
  • LDOのプリセット出力電圧:5V
  • ブーストプリレギュレータのプリセット出力電圧:7V
  • 調整可能なLDO出力電圧:1.5V~9V
  • 調整可能なブーストプリレギュレータ出力電圧:最大11V
  • ジャンパプログラマブルなENABLEおよびアクティブローHOLD機能
  • プログラマブルなアクティブローHOLD期間
  • 表面実装部品
  • 鉛フリーの評価キット
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用:車体エレクトロニクス
  • 車載用:ECU
  • 産業用

説明

MAX5092の評価キット(EVキット)は、ブーストプリレギュレータ内蔵の低ドロップアウト(LDO)レギュレータのMAX5092Bを検証する完全実装および試験済み表面実装プリント回路基板(PCB)です。このEVキットは、4V~72Vの入力電圧で動作し、設定済みの7Vブーストプリレギュレータ出力(BSOUT)および5V LDO出力(VOUT)から最大250mAを供給します。LDOとブーストプリレギュレータ出力電圧はいずれも、外部抵抗を使用して設定することができます。

MAX5092のEVキットの機能として、MAX5092のENABLEおよびアクティブローHOLD機能の評価が可能なオンボードジャンパ設定、LDOの安定性の状態を表示するパワーオンリセット出力(アクティブローRESET)、およびプログラマブルアクティブローRESET時間を備えています。

MAX5092のEVキットは、MAX5092A (3.3V LDO出力)またはMAX5093A/MAX5093Bの検証用に設定することができます。MAX5092Aを評価するには、ICをMAX5092Aに置き換えてください。MAX5093_を評価するには、外部ショットキーダイオードの追加が必要です。MAX5092のEVキットをMAX5093_用に変更するには、フルデータシートの「Configuring for the MAX5093_ (MAX5093_の設定)」の項を参照してください。

このEVキットは、完全実装および試験済みで、鉛フリーに適合し、0℃~+70℃の温度範囲での動作が保証されています。

警告:MAX5092のEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在する可能性があります。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。