先頭に戻る

MAX5086の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5086の評価キット Apr 21, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:6.5V~45V
  • 最大出力電流:250mA
  • 3.3Vまたは5Vの安定化出力
  • パッケージは、最大3.5Wを消費(TA = +70℃時)
  • リモート出力電圧検出機能
  • 50msのリセットタイムアウト遅延付きアクティブローのマイクロプロセッサリセット

アプリケーション/用途

  • 車載用
  • ホームセキュリティ/安全性
  • 産業用
  • ネットワーキング

説明

MAX5086の評価キット(EVキット)を使って、リモート出力電圧検出機能などの高電圧リニアレギュレータのMAX5086の機能を評価することができます。このEVキットは、完全実装および試験済み表面実装ボードです。

MAX5086のEVキットは3.3Vまたは5.0Vの出力で最大250mAの出力電流を供給し、最大45Vの入力電圧で動作します。また、このEVキットは、アクティブローのマイクロプロセッサリセット出力およびイネーブル入力用の接続部も備えています。

警告:MAX5086のEVキットは高電圧で動作します。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入、あるいはこれに接続するソースに電源供給を行うユーザは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で機械的に排出されるおそれがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、このEVキットを注意して取り扱ってください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5086の評価キット Apr 21, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。