先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX38913

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX38913 Jun 08, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Evaluates the MAX38913A IC in a 12-Pin (3x4 0.4mm Pitch) WLP
  • 1.8V to 5.5V Input Range
  • 0.6V to 5.0V Resistor Configurable Output Voltages
  • Jumper Selectable Between Two Output Voltages
  • Input to Output Pass-Through Mode
  • Up to 1A Output Current
  • Proven 4-Layer 1-oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • Image Sensors
  • Portable Sensor Applications
  • SD Memory Cards

説明

The MAX38913A WLP evaluation kit (EV kit) evaluates the MAX38913A in a wafer-level package (WLP). The MAX38913A is a low-noise linear regulator. The EV kit operates over an input range of 1.8V to 5.5V. The EV kit provides an output voltage that is jumper selectable between two separate levels. Each of the two regulated output levels are configured to one of the 33 possible voltages through external select resistors. The MAX38913A EV kit features a pass-through mode that can completely bypass the linear regulator. The EV kit can deliver up to 1A of current.

簡易ブロック図

MAX38913AEVK: Board Photo MAX38913AEVK: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX38913 Jun 08, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。