MAX38912の評価キット
主な特長
- Evaluates the MAX38912 in an 8-pin (2mm x 2mm) TDFN Package
- 1.7V to 5.5V Input Range
- 0.8V to 5.0V External Feedback Resistor Configuration
- Up to 500mA Output Current
- Jumper-Selectable Operating Modes
- Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
アプリケーション/用途
- デジタルカメラおよびオーディオ機器
- ポータブルアプリケーション用高性能センサー
- 画像および高周波センサー
- IoTセンサー
- 携帯電話
- ポータブルおよびバッテリ駆動機器
説明
The MAX38912 TDFN evaluation kit (EV kit) evaluates the MAX38912 in a TDFN package. The MAX38912 is a low-noise, high-PSRR pMOS linear regulator. The MAX38912 TDFN EV kit operates over an input range of 1.7V to 5.5V, provides an output-voltage range from 0.8V to 5.0V, and can deliver up to 500mA of current. The EV kit comes with the MAX38912ATA+ installed.
Technical Docs
データシート | MAX38912の評価キット | Nov 09, 2021 |