先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX38911

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX38911 Mar 05, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Evaluates the MAX38911 in a 6-ball (1.42mm x 0.83mm) WLP
  • 1.7V to 5.5V Input Range
  • 0.8V to 5.0V Factory-Preset Output Voltage (with IC Replacement)
  • Up to 500mA Output Current
  • Jumper-Selectable Operating Modes
  • Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • Digital Camera and Audio Devices
  • High-Performance Sensors for Portable Applications
  • Imaging and High-Frequency Sensors
  • IoT Sensors
  • Mobile Phones
  • Portable and Battery-Powered Equipment

説明

The MAX38911 WLP evaluation kit (EV kit) evaluates the MAX38911 in a WLP package. The MAX38911 is a lownoise, high-PSRR pMOS linear regulator. The MAX38911 WLP EV kit operates over an input range of 1.7V to 5.5V, provides a factory-preset output-voltage range of 0.8V to 5.0V in 50mV steps, and can deliver up to 500mA of current. The EV kit comes with the MAX38911ANT+ (1.8V output) installed.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX38911 Mar 05, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。