Evaluation Kit for the MAX38909
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Evaluation Kit for the MAX38909 | Jan 05, 2021 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- Evaluates the MAX38909 IC in a 14-pin (3mm x 3mm) TDFN
- 0.9V to 5.5V Input Range
- 2.7V to 20V Bias Voltage to Provide Wider Supply Options
- 0.6V to 5.0V Resistor Configurable Output Voltage (Default Output Set to 1V)
- Up to 2A Output Current
- Proven 4-Layer 1-oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
アプリケーション/用途
- 基地局
- FPGAおよびDSP
- 医療、オーディオ、および計測器
- PLC
- ポータブルカメラ
- サーバーµP
説明
The MAX38909 TDFN evaluation kit (EV kit) evaluates the MAX38909 in a TDFN package. The MAX38909 is a low input voltage, high output current linear regulator. The EV kit operates over an input range of 0.9V to 5.5V and a bias voltage range from 2.7V to 20V. The EV kit provides a resistor configurable output voltage range from 0.6V to 5.0V. The EV kit can deliver up to 2A of current.
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Evaluation Kit for the MAX38909 | Jan 05, 2021 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。