先頭に戻る

MAX38904Dの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX38904Dの評価キット Oct 15, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 5 × 3ピンWLPパッケージ(2.2mm × 1.37mm、0.4mmピッチ)のMAX38904D ICを評価
  • 入力範囲:1.7V~5.5V
  • 出荷時にプリセットされた出力電圧(デフォルト出力は1.5Vに設定)
  • 出力電流:最大2A
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 通信システム、試験装置、医療機器
  • ハイエンドオーディオシステム
  • 高分解能データ収集システム

説明

MAX38904DのWLP評価キット(EVキット)は、WLPパッケージに封止されたMAX38904Dを評価します。MAX38904Dは低ノイズリニアレギュレータです。このEVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、出荷時にプリセットされた1.5Vの出力電圧を提供します。このEVキットは最大2Aの電流を供給可能です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX38904Dの評価キット Oct 15, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。